Esta unidade foi projetada para oferecer excelente aprendizado dos princípios de hidráulica industrial. Apresenta uma unidade hidráulica completa e possui tampo vertical em perfil de alumínio para montagem prática de circuitos didáticos. Oferece várias opções de módulos como válvulas, cilindros, botões, controladores, sensores, etc.
Principais Características:
• Grupo de acionamento hidráulico com reservatório de 50l
• Indicador de nível e temperatura
• Bomba dupla de engrenagens
• Filtro de retorno absoluto com indicador de saturação
• Painel elétrico conforme NR-10 com inversor de frequência
• Sistema para simulação de aeração e cavitação
• Detector de partículas em linha
• Suporte para mangueiras
Esta bancada foi projetada para permitir a simulação desde o mais simples circuito pneumático até as mais complexas sequências, além de possibilitar uma ampla gama de exercícios com os componentes elétricos, normalmente utilizados em conjunto com a pneumática. Oferce várias opções de módulos, como válvulas, cilindros, botões, controladores, sensores, etc.
Principais Características:
• Construída em perfil de alumínio com tampo vertical, possibilitando dois grupos de alunos por bancada
• 2 gaveteiros fixos na bancada para acondicionar os módulos didáticos
• 4 rodízios giratórios, sendo 2 com travas e 4 pés para fixação (nivelamento)
• Possibilita intercâmbio entre os componentes pneumáticos e elétricos
• Dimensões: comprimento 1.270 mm | largura 760 mm | altura 1.900 mm
• Inclui 10 conexões tipo TEE, 5 plugs plásticos, 50 m de tubo extraflexível e 1 cortador de tubos