Parker Aerospace: Launching Innovation
為了給您最好的體驗,本網站使用cookies。 通過繼續使用網站,或通過留在這裡,您同意我們使用符合我們的cookies 隐私权政策. 了解更多有关如何管理 Cookie 的信息   见此处.

我们的技术

飞控作动系统及组件

派克宇航是世界著名的“驾驶舱到舵面(FBW)”飞行控制全系统供应商,也是世界电传飞控技术的领导者。我们拥有三十多年系统级产品应用经验,部件级产品的应用历史已近一个世纪。

飞行控制产品

飞行控制系统技术创新

派克宇航为下列机型提供全套FBW飞控系统: 巴西宇航 Lagacy 450/500/ 空客 A220 /庞巴迪 Global 7000/8000
派克电传主飞控产品和次级飞控产品在军民领域有数十年的应用经验,性能优秀,可靠性强。
洛奇马丁 F-22
历经二十多年的研发、生产和飞行测试,派克EHA(电静液作动器)和EBHA (电备份液压作动器)能有效减轻飞机重量,降低能耗,压缩产品周期成本。
EHA 和 EHBA
派克EMA产品设计灵活,拓展性强,交货期较短,应用于巴西宇航 Phenom等各类商用飞机平台。我们也为雷神/洛奇马丁等多种军民平台提供多电产品。
巴西宇航 Phenom
派克飞控系统综合实验室具备完善的研发和集成功能,支持各类飞控模块或电传飞控系统的研发、集成和取证,能帮助各类完整系统/子系统迅速投入市场。
SILs (系统综合实验室)

燃油系统及组件

派克宇航是世界著名的燃油系统和组件供应商,产品全面,应用于世界大部分商用机型。派克提供设计研发、生产测试和取证支持,售后服务覆盖了产品整个生命周期,帮助客户提升飞机性能和商业表现。

燃油系统技术创新

派克系列燃油泵适配恒频、变频、直流和交流电源,示例产品可支持270伏无刷直流电。
270伏无刷直流电增压泵
派克的燃油测量、燃油管理系统、组件产品设计精细,致力于减轻重量、减少油耗、降低成本、提高性能。
可量化的高性能:燃油测量组件
派克燃油系统分部设有高水平的系统综合实验室,可以模拟所有实际操作条件,对燃油系统或部件做全面测试。
现场系统综合测试能力

油箱惰化子系统

飞机油箱防燃防爆领域技术复杂,派克具备50多年的专业技术经验,是世界商用飞机油箱惰化系统的领军企业,目前,派克惰化系统市场占有率超过85%,应用于15种主流运输机型。

惰化技术创新

催化型惰化技术不需要引气,能支持简单、轻便的惰化系统架构,是小引气量飞机的福音。派克宇航与PHYRE公司正携手将催化型惰化产品投入市场。
催化型惰化技术
1)从油箱间隙抽取油气,2)油气经过催化反应,3)对反应后的油气做降温、除湿处理,4)催化反应产生的但其和惰化产物返回油箱
催化惰化
派克在全球军用、民用飞机油箱惰化领域已具备50多年经验,从1960年代的存储惰性气体模式,到之后的机载惰化气体发生模式,直至今天的物理渗透膜惰化模式,派克产品应用广泛、深入,是全球飞机油箱惰化系统技术的领导者。
惰化技术发展简史

液压系统及组件

作为世界级集成液压系统、先进液力机械、机电子系统和组件产品的领导者,派克宇航凭借专业的技术团队和资源,帮助客户取得项目成功。我们的系统产品包括液压旋转产品、通用液压产品和作动系统。Hydraulic

液压技术和产品

液压技术创新

派克宇航集团与派克工业过滤集团合作,生产机载过滤产品和流体状态检测技术产品,帮助保护关键航空部件免受污染,提升安全性,减轻重量,降低维修成本。
过滤产品:帮助延长液压系统寿命
派克电子控制器符合商用飞机DO178和DO254标准,外壳坚硬、封闭,具防爆和自散热功能,可以诊断运行情况并向飞机运行系统交联报告。
派克领导创新,为波音787研发了一套“预安装”的液压模块,该模块将60多种主要液压部件和上百种结构件、连接件预先集成,作为独立系统交付波音787, 能够迅速安装至787机翼,大幅了优化供应链管理流程。
波音787预安装液压模块

流体传动技术创新

派克的智能流体传输能力满足客户短周期、低成本的价值期望,覆盖发动机系统、燃油系统、液压系统、气动系统、起落架系统、便携水系统和滑油系统。
复杂软/硬管集成组件
快卸接头组件
派克的燃油堵盖和转接头安装于全球大部分机队-- 其中包括闪电隔离®系列产品。 便携式水/废水系统使用了复材管路和硬管,与其他派克组件集成后,形成完整的子系统产品。
燃油加油口盖和配套锁匙
废水子系统
作为流体传输系统集成供应商,派克为飞机制造商提供简单、准确的流体传输方案,支持液压、防冰、传输管路、环控、发动机燃油总管、燃油管路等领域,覆盖了整个飞机所有种类的流体传输需求。
发动机装配(EBU)组件
起落架流体传输系统

气动、滑油、温度管理和发动机作动产品

Pneumatic, lubrication, thermal management, engine actuation

气动、滑油、温度管理和发动机作动产品

气动、发动机作动技术创新

派克的机体气动部件包括防冰和除冰系统、APU载荷控制产品、蝶形阀、锥形阀、引气管隔离阀、空气涡轮启动器、直通阀、温度传感器、温度控制器、低压调节器、气动切断阀、发动机短舱降温/通气阀等产品。
气动产品
派克产品性价比高,久经验证、品质可靠,发动机产品覆盖防冰、调节、关断、引气转换、发动机转子叶尖间隙控制、热能管理、引气管理、次级空气系统、电磁阀、燃油、马达和空气作动等领域。
气动产品

滑油、热能管理技术创新

派克滑油系统产品体积小,性能高,产品有滑油/回油泵,空气/滑油分离器、油滤、滑油传输、旁通/压力释放阀、顶盖、连接件、滑油冷却系统、滑油箱、滑油油位传感器、油位显示装置和磁性颗粒监控器。
发动机滑油箱
滑油系统
派克热能管理团队为市场提供集热、散热产品,可作为独立产品使用,也能以子部件形式集成到更高级的环控系统使用。我们的产品散热高效、设计灵活、尺寸精巧、重量轻、能耗低。
热能管理系统
防热板

关注派克宇航

Parker Aerospace LinkedIn Parker Aerospace Twitter