為了給您最好的體驗,本網站使用cookies。 通過繼續使用網站,或通過留在這裡,您同意我們使用符合我們的cookies 隐私权政策. 了解更多有关如何管理 Cookie 的信息   见此处.

辅件

液压产品包括:各类液压泵及马达、方向/压力/流量控制阀、比例阀/伺服阀、油缸、旋转执行器、蓄能器、冷却器等;此外,派克还有强大的成套系统/液压站配套能力。因此,不管您是设计新的系统应用还是升级已有系统应用,派克都可以满足您对液压控制的所有需求。

产品包括:

  •  

    PCL4远程比例液控手柄

    主要特点及参数有:
    控制压力:最高75 bar
    控制流量:最大15 l/min
    有线性操纵杆和十字手柄类型
    具有带机械端点定位、电磁端点定位、摩擦定位等选项
    可带钮子开关

    PCL4液控手柄
     

     

    制动踏板阀

    主要特点有:
    控制流量:最大20 l/min
    供油压力:最高250 bar
    可用于单回路和双回路
    踏板角度有多种选项可选
    有多种供油油口方向可选

    BMV踏板阀
     

     

     

    VP04气动远程控制阀

    主要特点及参数有:
    有线性操纵杆和十字手柄类型
    带端点定位
    可带钮子开关

     

    VP04气动手柄
     

     

     

    多路阀辅件,包括保护盖、插头组件、操纵杆等。

    阀辅件

     

派克汉尼汾中国总部
中国上海
金桥出口加工区
云桥路280号
201206
电话:+86-21-28995000
传真:+86-21-64459717