為了給您最好的體驗,本網站使用cookies。 通過繼續使用網站,或通過留在這裡,您同意我們使用符合我們的cookies 隐私权政策. 了解更多有关如何管理 Cookie 的信息   见此处.

自动化集团

自动化集团是设计、生产、销售全套高品质气动、流体控制、精密流控技术以及机电部件和系统的业内顶尖企业。汇集了工业自动化领域的顶尖品牌,其中包括Acroloop、Compumotor、CTC、Custom Servo Motor、Daedal、Hauser、IPS、Kuroda、Lucifer、Driga、SSD和Sinclair Collins。为工业、商业、半导体、实验室、无尘室、移动、海洋以及能源相关机械和设备行业的客户提供专业的运动和控制产品。

产品包括:

  • 电液泵(EHP)组件专为混合动力和全电力移动应用设计。
    EHP系统包括直接与液压泵连接的电动机,由高性能的车载
    硬壳驱动器控制。
    EHP系统融合了派克在液压、电动机和传动技术方面的全球技术,
    并且以最佳方式进行改装,以便符合不同的客户要求。
    选择符合要求的EHP非常简单。事实上,只需要三个具体应用系
    数,即可确定符合应用需求的EHP型号。
    电液泵(EHP)  
      这三个系数分别是:
      • 流量
      • 压力
      • 电压
       
      应用
      • 电动助力转向
      • 公共汽车和大巴
      • 职业性车辆
      • 电液系统和电路
      • 清洁车
      • 施工
      • 材料搬运
      • 垃圾卡车
      • 农用设备

     

派克汉尼汾中国总部
中国上海
金桥出口加工区
云桥路280号
201206
电话:+86-21-28995000
传真:+86-21-64459717