為了給您最好的體驗,本網站使用cookies。 通過繼續使用網站,或通過留在這裡,您同意我們使用符合我們的cookies 隐私权政策. 了解更多有关如何管理 Cookie 的信息   见此处.

多路阀

液压产品包括:各类液压泵及马达、方向/压力/流量控制阀、比例阀/伺服阀、油缸、旋转执行器、蓄能器、冷却器等;此外,派克还有强大的成套系统/液压站配套能力。因此,不管您是设计新的系统应用还是升级已有系统应用,派克都可以满足您对液压控制的所有需求。

产品包括:

  • P70系列开/闭中位比例阀,用于定量或变量系统。

    主要参数和特点有:
    工作压力:最高350 bar
    工作片通流能力:最大90 l/min
    叠加工作片数量:最多10片
    有多种阀芯机能可选

    P70系列开/闭

    中位比例阀

     

     

    F130系列开/闭中位比例阀,用于定量或变量系统。

    主要参数和特点有:
    工作压力:最高320 bar
    工作片通流能力:60~150 l/min
    叠加工作片数量:最多11片
    有多种阀芯机能可选

    F130系列开/闭

    中位比例阀

     

     

    H170系列开中位比例阀,整体式阀配置。

    主要参数和特点有:
    工作压力:最高280 bar
    工作片通流能力:最大170 l/min
    工作片数量:4片
    有多种阀芯机能可选

    H170CF开中位

    比例阀

     

     

    L90系列阀前补偿负载敏感阀

    主要参数和特点有:
    工作压力:最高320 bar
    工作片通流能力:最大125 l/min
    叠加工作片数量:最多12片
    有多种阀芯机能可选
    有多种阀芯执行器可选

    L90LS阀前补偿负载

    敏感阀

     

     

    K220系列负载敏感阀

    主要参数和特点有:
    工作压力:高达350 bar
    通流能力:最大400 l/min
    叠加工作片数:最多7片

    K220LS负载敏感阀
     

     

     

    M250系列整体式负载敏感阀

    主要参数和特点有:
    工作压力:最高400 bar
    通流能力:最大320 l/min
    有多种阀芯机能可选
    有多种阀芯执行器可选

    M250LS整体式负载

    敏感阀

     

     

    M402系列整体式负载敏感阀

    主要参数和特点有:
    工作压力:最高375 bar
    通流能力:最大500 l/min
    有多种阀芯机能可选
    有多种阀芯执行器可选

    M402LS整体式负载

    敏感阀

     

     

    CVG系列大流量负载敏感控制阀组

    主要优点及参数有:
    工作压力:最高350 bar
    通流能力:最大2000 l/min
    有多种阀芯可选

    CVG系列大流量负载

    敏感阀

     

     

    VP120负载敏感控制阀

    主要优点及参数有:
    工作压力:最高350 bar
    工作片通流能力:30~190 l/min
    有多种阀芯可选
    有压力补偿选项

    VP120阀后补偿负载

    敏感阀

     

     

    VP170负载敏感控制阀

    主要优点及参数有:
    工作压力:最高350 bar
    工作片通流能力:30~190 l/min
    有多种阀芯可选
    有压力补偿选项

    VP170阀后补偿负载

    敏感阀

     

     

    行走机械用叠加控制阀
    流量:最高90 l/min
    最大工作压力:350 bar
    可往上叠加多种辅助阀选项
    泄漏少

    BV系列叠加阀
     

     

    专为开中位设计的电液控制阀
    工作片额定压力:240 bar
    流量:95 l/min
    多个油口位置布置

    V20EH开中位

    电控阀

     

     

    专为开中位设计的电液控制阀
    工作片额定压力:275 bar
    流量:246 l/min
    多个油口位置布置

    VG35EH开中位

    电控阀

     

    KM300_装载机

    专用阀

     

    KM300整体式多路阀用于装载机恒流量系统

    主要参数:
    工作压力:250 bar
    最大流量:300 l/min

     

     

    AV280_挖掘机

    专用阀

     

     

    负流量控制阀,专用于21~33吨级的挖掘机。
    额定压力:
    35.3Mpa
    额定流量280l/min

     

     FLV95_农机专用阀

     

    FLV95主要应用于恒流量叉车系统
    负载敏感式分流阀具有转向、制动优先
    每片流量可调适用于不同的控制机构,可预设阀片工作流量,
    起升液控液压锁,实现了中位零泄漏,起升限速阀保证了在规定范围内匀速下降
    前倾自锁阀可避免了发动机熄火出现危险,前倾带有卸荷通道可防止发动机熄火
    工作压力:250 bar
    最大流量:95 l/min

     
    VP400阀后补偿负载敏感阀 

     

    VP400负载敏感控制阀,主要优点及参数有:
    工作压力:最高310 bar
    工作片通流能力:400 l/min
    工作片数量:最多6片
    有多种阀芯可选
    有压力补偿选项

     
    V20开中位阀 

     

    专为开中位设计的控制阀,用于恒流量系统。
    工作片额定压力:240 bar
    流量:95 l/min
    多个油口位置布置

     
    VG35开中位阀 

     

    专为开中位设计的控制阀,用于恒流量系统。
    工作片额定压力:275 bar
    流量:265 l/min
    多个油口位置布置

     

     

派克汉尼汾中国总部
中国上海
金桥出口加工区
云桥路280号
201206
电话:+86-21-28995000
传真:+86-21-64459717