為了給您最好的體驗,本網站使用cookies。 通過繼續使用網站,或通過留在這裡,您同意我們使用符合我們的cookies 隐私权政策. 了解更多有关如何管理 Cookie 的信息   见此处.

变量泵

变量泵

  • P1/PD系列中压轴向柱塞变量液压泵
    特点:
    适用于开式回路,有标准型(P2系列)和增压型(P3系列)      可选排量规格:60,75,105,145 cc/rev
    连续工作压力:高达350 bar
    转速范围:高达2800 rpm
    100%通轴驱动能力
    脉动容腔技术,流量波动小,噪音低
    控制选项:负载敏感、恒功率控制、扭矩限定、电比例排量控制等多种选项可选,有可调最大或最小排量限位选项。
    P2/P3泵
     

     

    PV系列高压轴向柱塞变量泵,适用于高压重载工况。

    主要参数及特点有:
    排量规格:16~360 cc/rev
    最高工作压力:420 bar
    最高转速:3000 rpm
    具有通轴驱动能力
    有电比例控制、恒功率控制等多种控制选项可选

    PV泵
     

    金杯系列柱塞泵,

    可用于开式及闭式回路,性能稳定,排量规格大,适用于大型设备。

    主要参数及特点有:
    排量规格:

    98.3,118.8,131.1,180.3,229.5,403.2,501.5 cc/rev
    最高连接工作压力:350 bar
    最高工作转速:
    —泵工况:3000 rpm
    —马达工况:3000 rpm
    带内置补油泵及伺服油源选项
    具有通轴驱动能力

    金杯系列开式及闭式柱塞

    泵/马达

     

    卡车专用变量泵

    可和PTO直接联接,结构坚固,用于带负载敏感系统的卡车应用。

    主要特点及参数有:
    排量规格:45,75,95,130cc/rev
    连续工作压力:高达400 bar
    控制类型:负载敏感
    轴端花键:DIN 5462
    安装法兰:ISO 7653-1985

    卡车泵-VP1

     

派克汉尼汾中国总部
中国上海
金桥出口加工区
云桥路280号
201206
电话:+86-21-28995000
传真:+86-21-64459717