Parker Hannifin mukana Teknologia 17 -tapahtumassa
Parhaan mahdollisen käyttökokemuksen varmistamiseksi tällä sivustolla käytetään evästeitä. Jatkamalla tämän sivun käyttämistä tai jäämällä sivustoon suostut siihen, että evästeitä käytetään tietosuojakäytäntömme mukaisesti. Lue lisää mm. evästeiden hallitsemisesta täältä.

Teknologia 17 - uutuustuotteet ja sovellukset

Kiitos kaikille vieraillemme, nähdään jälleen vuoden 2019 Teknologia -tapahtumassa!

Teknologia 17

Kiitos kaikille Teknologia 17 -tapatuman vieraillemme, nähdään jälleen vuonna 2019!

Tutustu esittelemiimme tuotteisiin

Uudet teknologiat esittelyssä

Esittelemme Teknologia 17 -tapahtumassa mm. Parkerin GVM -sähkömoottoriteknologiaa, uuden F3-pumpun moottorin voimanottoon sekä vaihtoehdon hitsattaville putkistoille - Parker CPS (Complete Piping Solution). Klikkaa linkkejä ja saat lisätietoja ratkaisustamme.

Tule tutustumaan Nottinghamin Yliopiston ja Parkerin yhteistyössä kehittämään voittoisaan sähkökilpamoottoripyörään, jossa on käytetty Parkerin GVM-sähkömoottoriteknologiaa. Pääset itse testaamaan sen tehoja osastollamme 6f48. Katso lisätietoja kevään Hannover Messe -tapahtuman videolta.
Parker-GVM
Parker CPS tarjoaa asiakaskohtaisen ratkaisun kaikissa putkistoprojekteissa 10"/273 mm jopa 420 bar saakka luokituslaitosten hyväksymällä F37 -tekniikalla. Hitsaamattoman putkijärjestelmän etuna on nopeampi valmistus- ja asennusaika eikä tulitöitä tai kalliita tarkistuskuvauksia ei tarvita.
CPS putkistoratkaisu
Uusi F3-pumppu tarjoaa maailmanuutuuden: mahdollisuuden irtikytkeä pumppu kokonaan voimanotosta. Näin säästät polttoainetta, vähennät pumpun kulumista ja kalliin seisokin riskiä - ja lisäksi äänitasoa! Päälle- ja poiskytkennän hoidat napin painalluksella ilman, että moottoria tarvitsee sammuttaa.
Parker F3 kuorma-autopumppu

100 vuotta teknologiajohtajuutta

Juhlimme tänä vuonna 100 -vuotista historiaamme yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa. Vuonna 1917 Arthur Parker ja Carl Klamm perustivat Parker Appliance Companyn Clevelandiin. Yritys valmisti pneumaattisia jarrujärjestelmiä kuorma-autoihin, juniin, linja-autoihin ja uusimpaan keksintöön, lentokoneisiin. Tämän jälkeen Parkerin tuotteet ja ratkaisut ovat olleet mukana monissa merkittävissä tapahtumissa aina ensimmäisestä yksin tehdystä Atlantin ylilennosta ensimmäiseen kuulentoon.  Lue lisää ja katso historiavideomme alla olevasta linkistä.

Tervetuloa vierailemaan osastoillamme ja tutustumaan uusimpiin innovaatioihimme, kuulemaan menestystarinamme sadan vuoden ajalta ja keskustelemaan asiantuntijoidemme kanssa tulevaisuuden teknologiaratkaisuistamme.
Parker Centennial

Lue Parkerin kuulumisia

Parkerin blogisivustolta voit lukea ratkaisuistamme ja katsastaa messutarjontaamme jo etukäteen.

Siirry blogisivustollemme viereisestä linkistä.