Nitrogeno en Sitio
Este sitio utiliza cookies para ofrecerle la mejor experiencia posible. Si continúa navegando o si permanece en el sitio, acepta el uso que hagamos de tales cookies de acuerdo con nuestra Política de privacidad. Obtenga más información, incluso cómo gestionar las cookies   aquí.

Nitrógeno en Sitio

Genera Nitrógeno en sitio a partir de un compresor industrial estándar y toma el control sobre tu suministro de gas industrial

Contáctanos

Tecnologías de Generación de Nitrógeno en Sitio

Actualmente el nitrógeno se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones industriales y de fabricación. Generar nitrógeno en sitio a partir de aire comprimido le ha permitido a las empresas tomar el control de su suministro del gas industrial, incrementar la calidad de sus productos, disminuir sus costos de producción e incrementar su rentabilidad.

Los generadores de nitrógeno Parker utilizan tecnologías patentadas de membrana de permeación selectiva y adsorción por oscilación de presión (PSA) para producir nitrógeno de alta pureza a partir del aire comprimido. Una vez separado el nitrógeno los demás gases se liberan a la atmósfera y el nitrógeno se lleva a la aplicación que lo requiere.

ADSORCIÓN POR OSCILACIÓN DE PRESIÓN

La tecnología adsorción por oscilación de presión usa columnas de carbón activado para separar el O2 y otros gases del aire comprimido, permitiendo el paso al N2.

Se llama adsorción por oscilación de presión ya que la presión oscila de 0 a 7 bar g para adsorber y de 7 a 0 bar g para desorber.

Beneficios de la Adsorción por oscilación de presión:

- Fácilmente alcanza altos niveles de pureza

- Presión, pureza y flujo estables

- Durabilidad ( 10 años + )

- Expandible

- Bajos costos de mantenimiento

- Ideal para aplicaciones de alta tecnología

- Aprobado para uso de grado alimenticio

MEMBRANA DE PERMEACIÓN SELECTIVA

La tecnología de membrana de permeación selectiva utiliza fibras de polifenileno huecas contenidas dentro de un tubo. Las paredes de fibra separan selectivamente el aire comprimido y liberan el oxígeno y otros gases a la atmósfera mientras retienen nitrógeno y permiten que pase a través del centro de las fibras.

Beneficios de la membrana de permeación selectiva:

- Pureza instantánea al arranque

- No requiere tanque de almacenamiento

- Fácil de expandir

- Bajos costos de mantenimiento

- Fácil y simple instalación

- Operación silenciosa

¿Por qué usar Nitrógeno?

Diversas aplicaciones industriales utilizan nitrógeno porque es un gas limpio, seco e inerte. El nitrógeno es ampliamente utilizado como sustituto del oxígeno y de esta manera es posible prevenir la oxidación de materiales, evitar el crecimiento de bacterias y reducir el riesgo de combustión & explosión.

Al remover el oxígeno nos aseguramos de prevenir la oxidación de diversos alimentos, bebidas, metales, químicos, plásticos y combustibles
Oxido
Muchas especies de bacterias aeróbicas provocan que diversos productos como alimentos y medicinas se descompongan, estas bacterias utilizan oxígeno para sobrevivir. Si removemos el oxígeno de su atmósfera, las bacterias morirán o su reproducción se retardará.
bacteria
Para producir fuego se requieren tres elementos. Oxígeno, combustible y una fuente de ignición, a esto le llamamos: el triángulo de fuego. Si removemos cualquier elemento, el triángulo de fuego colapsa y la combustión no podrá generarse.
fuego 2