GlobalCore materiaali: esite, video, FAQ
Parhaan mahdollisen käyttökokemuksen varmistamiseksi tällä sivustolla käytetään evästeitä. Jatkamalla tämän sivun käyttämistä tai jäämällä sivustoon suostut siihen, että evästeitä käytetään tietosuojakäytäntömme mukaisesti. Lue lisää mm. evästeiden hallitsemisesta täältä.

Uusi GlobalCore -esite

Lataa uusi esite ja lue, kuinka GlobalCore tarjoaa helpon ja kestävän ratkaisun, jota laitevalmistajat ja loppukäyttäjät ovat odottaneet.

Lataa uusi esite

Yleiskatsaus

Tältä sivulta löydät GlobalCore -materiaalia, joka auttaa sinua seruaavan projektisi suunnittelussa. Tutustu videoihin, esitteisiin, hyväksyntöihin ja sovelluksiin.
 


Miten valita oikea GlobalCore letku-liitinyhdistelmä

Letku- ja liitinvalikoima: Valitse ensin letku sovelluksesi painevaatimusten mukaisesti ja sen jälkeen liitinsarja taulukon mukaisesti.

Selecting The Right GlobalCore Hose and Fitting using the charts.

Muistathan, että ISO 18752 standardia vastaavat letkut on määritelty alla olevan taulukon mukaisesti. Nämä ISO määritykset ilmaisevat, sovelluksesi letkun perustuen lämpötilaan, paineiskujen arvoihin tai niiden tiheyteen. Jokaisella letkutyypillä on omat määritykset.

Resistance to Impulse Chart

Korvataksesi nykyisen SAE -standardin mukaisen letkun, sinun tulee vain löytää korvaava letku alla olevasta taulukosta. Vastaava GlobalCore -letku on ilmoitettu oikealla. 

GlobalCore vs SAE and ISO Hoses

GlobalCore -esite

Lataa esite ja lue, miten GlobalCoren hydrauliikkaletkut tarjoavat helpon ja suorituskykyisen ratkaisun, jota sekä laitevalmistajat että loppukäyttäjät ovat odottaneet.

Download the GlobalCore Brochure

Lataa Parkerin Hose Finder sovellus

Parkerin HoseFinder on yksinkertainen sovellus, jonka avulla voit selata koko letkuvalikoimaamme mm. letkutuotteeet, teollisuuden letkut ja Parflex divisioonan tuotteet (US). Haku on yksinkertainen ja nopea; voit valita alasvetovalikosta tuotteet sovelluksesi vaatimien arvojen perusteella (STAMP), löydät GlobalCore -letkut ja selaat helposti tuhansia muita tuotteita. Sovellus on kuin oma kirjastosi, jonka voit säilyttää taskussasi.

Get the HoseFinder App!

GlobalCore -hyväksynnät

GlobalCore -ratkaisulla on useimpien kansaivälisten laitosten hyväksynnät, joita asiakkaidemme sovellukset vaativat. ABS, DNV, Lloyd's, MSHA ja USCG sekä muut letkukohtaiset tai kokoon liittyvät hyväksynnät ovat saatavilla.

GlobalCore -videot

Tutustu videolla GlobalCore -ratkaisuun ja katso Tiger Talk -videoitamme, joilla kerromme myös muista letkutuotteistamme, kuten pintamateriaaleista, puristimista ja spriraalirakenteen erityispiirteitä.

GlobalCore -ratkaisulla laitevalmistajat voivat merkittävästi vähentää varastoinnin tarvetta ja tuotteiden määrää. GlobalCore tarjoaa kuusi letkusarjaa ja kaksi liitinsarjaa. Katso videolta lisää tästä yksinkertaisesta ratkaisusta.
See the GlobalCore Story
Kulutusta kestävät letkumateriaalimme tarjoavat lukuisia vaihtoehtoja, esimerkiksi Tough Cover (TC) haastaviin olosuhteisiin ja Super Tough (ST) erittäin vaatiiviin olosuhteisiin. Katso, miten helposti valitset oikean pintavaihtoehdon juuri sinun sovellukseesi.
Hose Covers
Merkinnät letkun kyljessä sisältävät paljon hyödyllistä tietoa. Katso viedolta, mitä kukin merkintä tarkoittaa ja miten ne helpottavat sinun letkuvalintaasi.
Hose Laylines
Parkerin 787 and 797 kompaktispiraaliletkut tarjoavat mitattavasti huomattavia etuja, kuten reitityksen ja asennuksen helppous, paino ja koko, suorituskyky ja paljon muuta. Huoltovälit lyhenevät, seisokkiajat vähenevät ja työntekijöiden työmäärä helpottuu.
Compact Spiral Hose
Parkerin Parkrimp -letkupuristinsarjan tuotteet ovat helppokäyttöisiä ja tehokkaita ja niiden avulla valmistat korkealaatuisia letkuasennelmia, katso videolta lisätietoja.
Parkrimp Modular Crimpers

GlobalCore Blogit

Miksi hydrauliletkuihin sovelletaan erilaisia standardeja ja mitä tämä tarkoittaa käyttäjän ja käyttötarkoituksen kannalta? Lue blogistamme, miten globaali ISO 18752 yksinkertaistaa letku-liitinyhdistelmän valintaa.
Multiple SAE Specs Vs. One ISO Standard
Tässä blogissa on kerromme vinkkejä siitä, mitä kannattaa ottaa huomioon letkuasennelmien teossa.
Successful Hydraulic Hose Assembly
Oletko huomannut merkinnät letkun kyljessä? Ne sisältävät kaiken tarvittavan tiedon letku-liitinyhdistelmästä, mikä auttaa sinua tarvittaessa tilaamaan samanalaisen yhdistelmän.
Decoding a Hydraulic Hose Layline
Syitä letkurikkoon on tuhansia, blogistamme voit lukea näistä tavallisimmat ja miten ne voi välttää.
Top 8 Reasons Hydraulic Hoses Fail
Käytännössä jokaisen asennelman tekovaiheet ovat samanlaisia. Blogistamme voit lukea prosessista ja katsoa samalla opetusvideomme.
Step-by-Step Hydraulic Hose Assembly
Vaikka turvallisen työympäristön tarjoaminen on tänä päivänä itsestäänselvyys, kannattaa silti lukea vinkkimme sen ylläpitämiseksi ja vaaratilanteiden välttämiseksi.
Safety and Maintenance Tips

Globaali standardi yksinkertaistaa valintoja

Onko ISO 18752 standardi jo tuttu sinulle? Lue, miksi yhä useammat laitevalmistajat ja loppukäyttäjät siirtyvät käyttämään tätä maailmanlaajuista standardia, joka korvaa aiemmat alue/valmistajakohtaiset hyväksynnät ja yksinkertaistaa letkuvalmistuksen globaalisti.

Mistä voin ostaa GlobalCore -tuotteita?

Voit hankkia GlobalCore -tuoteperheen tuotteita autorisoiduilta jälleenmyyjiltämme. Etsi lähin jälleenmyyjäsi oheisin linkin kautta.

Pyydä tukea

Parkerin suunnittelijat ja tuoteasiantuntijat auttavat sinua valitsemaan oikean letku-liitinsarjan sovellukseesi. Voit kysyä myös ISO 18752-sertifioinnista sinun ratkaisuasi koskien. Täytä lomake ja me olemme sinuun yhteydessä.