GlobalCore: hydrauliikkaletkut, liittimet ja puristimet
Parhaan mahdollisen käyttökokemuksen varmistamiseksi tällä sivustolla käytetään evästeitä. Jatkamalla tämän sivun käyttämistä tai jäämällä sivustoon suostut siihen, että evästeitä käytetään tietosuojakäytäntömme mukaisesti. Lue lisää mm. evästeiden hallitsemisesta täältä.

Vaativivimpiin hydrauliikkasovelluksiin

187 -letku on suunniteltu ja valmistettu kestämään vaativissakin olosuhteissa korkeita paineita.

GlobalCore -tuotesarjat

GlobalCore 77 and 43 Series FittingsGlobalCore laajentaa ISO 18752 letkuvalikoimaa kaikkein tilaltaan ja paineenkestoltaan vaativimpiin sovelluksiin: 7 MPa ja 42 Mpa koosta -4 kokoon -48. Kuusi letkusarjaa, kolme pinnoitevaihtoa ja kaksi liitinsarjaa vastaavat useimpien hydrauliikkajärjestelmien tarpeisiin.

GlobalCore on ensimmäinen korkealuokkainen letkusarja, joka toimii jatkuvassa 7 MPa - 42 MPa työpaineessa kaikissa kokolouokissa maailmanlaajuisen standardin laatuvaatimusten mukaisesti.

GlobalCoren ulkohalkaisija on pienempi, se on kevyempi ja taipuisampi ja erittäin yksinkertainen asentaa. Lisäksi GlobalCoren letkuilla on pienempi taivutussäde, joka mahdollistaa muiden komponenttien, kuten pumppujen ja moottoreiden asennuksen lähemmäksi toisiaan tehden kokoonpanosta kompaktin.

Parkerin 3000 liitinvaihtoehdon joukosta on helppo valita 43- ja 77 -sarjan liittimistä GlobalCore -letkusarjaan sopivat vaihtoehdot.

187 -letku

Parkerin GlobalCore 187 -letku on suunniteltu kestämään 70 bar:n jatkuvaa työpainetta koosta -16 kokoon -48. Letku takaa vakaan suorituskyvyn korkeapainesovelluksissa.

GlobalCore 187 Hose

•  1⁄2 ISO 18752 minimitaiputusäde (-32 saakka)
•  Taipuisa ja helppoasenteinen
•  Ylitää ISO 18752 -standardin vaatimukset (AC ja AS)
•  TC -pinta kestää kulutusta 80 kertaisesti ja ST -pinta 450 kertaisesti verrattuna vakiopintakumiin



387 -letku

Parkerin GlobalCore 387 -letku on suunniteltu kestämään 210 bar:n jatkuvaa työpainetta koosta -4 kokoon -32. Letku on rakenteeltaan kevyt ja taipuista ja se tarjoaa maksimaalisen suorituskyvyn kaikissa kokoluokissa ja ja useiden eri markkina-alueiden sovelluksissa.
 
GlobalCore 387 Hose
•  1⁄2 ISO 18752 minimitaivutussäde
•  Rakenteeltaan joustava ja helppoasenteinen
•  Ylittää ISO 18752 -standardin vaatimukset (AC, BC, ja CC)
•  TC -pinta kestää kulutusta 80 kertaisesti ja ST -pinta 450 kertaisesti verrattuna vakiopintakumiin

487 -letku

Parkerin GlobalCore 487 -letku on suunniteltu kestämään 280 bar:n jatkuvaa työpainetta koosta -4 kokoon -32. 487 -letku on rakenteeltaan kestävä ja helppoasenteinen vaativissakin olosuhteissa. Joustavuutensa ansiosta letkua käytetään lukuisissa sovelluksissa ympäri maailmaa.

GlobalCore 487 Hose

•  1⁄2 ISO 18752 minimitaivutussäde
•  Helppoasenteinen joustavuutensa ansiosta
•  Ylittää ISO 18752 standardin vaatimukset (AC, BC, ja CC)
•  TC -pinta kestää kulutusta 80 kertaisesti ja ST -pinta 450 kertaisesti verrattuna vakiopintakumiin

722 -letku

Parkerin GlobalCore 722 -letku on suunniteltu kestämään 280 bar:n työpainetta koosta -6 kokoon -16. Letkua käytetään korkeapaine ja/tai paineiskuisissa sovelluksissa ja sen nelispiraalirakenne takaa helpon asennuksen vähemmällä letkumäärällä.

GlobalCore 722 Hose

•  1⁄2 ISO 18752 mimini taivutussäde
•  Ylitää  ISO 18752 standardin vaatimukset (BC and CC)
•  4-spiraalisrakenne korkeapaine ja -iskuisiin sovelluksiin
•  TC -pinta kestää kulutusta 80 kertaisesti ST -pinta 450 kertaisesti verrattuna vakiopintakumiin

787 -letku

Parkerin GlobalCore 787 -letku on suunniteltu kestämään 350 bar:n jatkuvaa työpainetta koosta -4 kokoon -32. Kompaktispiraalirakenteensa ja kevyen painonsa ansiosta letku helpottaa reititystä ja asennusta.

GlobalCore 787 Hose

•  Vastaa ISO 18752 standardin vaatimuksiin
•  Lähes 30% pienempi ulkomitta, kuin perinteisillä SAE -sprilaaliletkulla
•  Testattu 2 000 000 paineiskulla
•  Taivutustestit takaavat suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän
•  Kevyempi kuin perinteinen SAE -letku
•  TC -pinta kestää kulutusta 80 kertaisesti ja ST pinta 450 kertaisesti verrattuna vakiopintakumiin

797 -letku

Parkerin GlobalCore 797 -letku on suunniteltu kestämään 420 bar:n jatkuvaa työpainetta koosta -4 kokoon -32. Letkut on testattu 2 000 000 paineiskulla ja se tarjoaa ensiluokkaisen suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän helppoasenteisen kompaktispiraalirakenteensa ansiosta sovelluksiin, joissa letkun tulee kestää korkeita paineita ja paineiskuja.

GlobalCore 797 Hose

•  Lähes 30% pienempi ulkomitta, kuin perinteisellä SAE -spiraaliletkulla
•  Vastaa ISO 18752 -standardin vaatimuksiin
•  Testattu 2 000 000 paineiskulla
•  Taivutustestit takaavat suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän
•  Kevyempi kuin perinteinen SAE -spiraaliletku
•  TC -pinta kestää kulutusta 80 kertaisesti ja ST -pinta 450 kertaisesti verrattuna vakiopintakumiin



GlobalCore -jälleenmyyjät

GlobalCore -letkuja valmistetaan pääsääntöisesti Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa, tuotetukea tarjoamme maailmanlaajuisesti huolimatta siitä, missä letkut on valmistettu. Maailmanlaajuinen jälleenmyyjäverkostomme - 13 000 toimipistettä ympäri maailmaa - tekee GlobalCoren valinnan helpoksi.

Ota yhteyttä

Parker tarjoaa laajan valikoiman letkuja, liittimiä ja tarvikkeita teollisuuden hydrauliikkasovelluksiin paikallisen jälleenmyyjämme kautta. Kerromme mielellämme lisää, joten lähetä meille tietoa sovelluksestasi tai kysymyksesi koskien GlobalCore -tuoteperhettä.