GlobalCore-hydrauliikkaletkujen tarjoamat edut
Parhaan mahdollisen käyttökokemuksen varmistamiseksi tällä sivustolla käytetään evästeitä. Jatkamalla tämän sivun käyttämistä tai jäämällä sivustoon suostut siihen, että evästeitä käytetään tietosuojakäytäntömme mukaisesti. Lue lisää mm. evästeiden hallitsemisesta täältä.

Pitkä käyttöikä

Parkerin ToughCover (TC) kestää 80 kertaa paremmin kulutusta kuin kuin vakiopintaisen letkun, kun taas SuperTough (ST) kestää kulutusta 450 kertaa paremmin ja tarjoaa näin ennennäkemättömän suojan vaikeissa olosuhteissa.

GlobalCoren tarjoamat edut

GlobalCore Value Proposition

Globalcore yksinkertaistaa letkuvalintaa tarjoamalla yhtenäisen hydauliikkaletkujen tuoteperheen kaikissa kokoluokissa yleisimmin käytetyille työpaineille.


GlobalCore on suunniteltu ja valmistettu vastaamaan ISO 18752 -standardia, jolla voidaan korvata monia aikaisemmin käytettyjä eri hydrauliikkaletkujen standardeja. Helppokäyttöisellä vertailutaulukolla suunnittelija voi vaivattomasti valita kohteeseensa sopivan letku-liitinyhdistelmän. ISO-standardit hyväksytään maailmanlaajuisesti, joten letku siis testataan samoja standardeja noudattaen sen valmistus- ja ostopaikasta riippumatta. Monille alkuperäisvalmistajille maailmanlaajuiset valmistusstandardit ovatkin keskeisen tärkeitä.



Tuoteperheen letkuissa on paineluokitukseen perustuvat värikoodatut merkinnät letkun pinnassa. GlobalCore -letkut ovat taipuisia, mikä helpottaa asennustyötä, ja koska letkut on valmistettu ja testattu kaksinkertaisesti täyttämään ISO 18752 -standardin vaatimukset, asiakas varmistaa valinnallaan pitkän käyttöiän ja parhaan suorituskyvyn kaikissa käyttöolosuhteissa.

Kestävyyttä uudessa muodossa

GlobalCore has one-half the bend radius of competitorsSuorituskyky, paineen kesto ja ahtaat asennuspaikat ohjaavat yhä enemmän laitevalmistajien letkuvalintaa. GlobalCore tarjoaa markkinoiden ensimmäisen yhtenäisen, korkealuokkaisen ja kestävän letku-liitinyhdistelmän vaativiinkin olosuhteisiin.


ISO 18752 -standardi edellyttää ensisijaisesti jatkuvaa paineluokitukseen perustuvaa suorituskykyä kullakin tasolla ja letkujen eri kokoluokissa. Kahdella liitinsarjalla voidaan tehdä kaikki GlobalCoren letkuasennelmat. Letkut on testattu kaksinkertaisesti yli ISO 18752 -standardin vaatimusten, joten suorituskyky on maksimaalinen.

Pitkä käyttöikä

Jokainen GlobalCore-tuoteperheen letkuista voidaan tilata ToughCover- tai SuperToughCover -letkuna. Parkerin ToughCover (TC) kestää 80 kertaa paremmin kulutusta kuin kuin vakioletkun pinta, kun taas SuperTough (ST) kestää kulutusta 450 kertaa paremmin ja tarjoaa näin ennennäkemättömän suojan vaikeissa olosuhteissa.

Ylittää standardien vaatimukset

Valmistajavetoiset SAE-standardit ovat perustuneet letkujen suunnitteluun, rakenteeseen ja paineluokituksiin tavoitteenaan varmistaa, että hydrauliletkut täyttävät niiden rakennetta koskevat vähimmäisvaatimukset. ISO 18752 -standardi soveltaa hieman erilaista lähestymistapaa; siinä keskitytään hydraulijärjestelmiä suunnittelevien käyttäjien suunnittelukäytäntöihin, jotka perustuvat yleensä suorituskykyyn ja painevaatimuksiin. Kaikki GlobalCore -letkut ylittävät SAE, EN, DIN ja ISO standardien vaatimukset ja niillä on yleisimpien kansainvälisten luokituslaitosten, kuten ABS, DNV, Lloyd, MSHA ja USCG hyväksynnät.

Saatavilla maailmanlaajuisesti

GlobalCore -letkuja valmistetaan päämarkkinalaueilla Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa, tuotetukea tarjoamme maailmanlaajuisesti huolimatta siitä, missä letkut on valmistettu. Maailmanlaajuinen jälleenmyyjäverkostomme - 13 000 toimipistettä ympäri maailmaa - tekee GlobalCoren hankinnan helpoksi.

Ensiluokkainen suorituskyky

Parker's GlobalCore system will continue to meet our own rigorous standards of excellence.

Hydrauliikkaletkujen täytyy kestää kaikissa laiteissa huolimatta ympäristön olosuhteista. GlobalCore on suunniteltu, testattu ja valmistettu ISO 18752 laatuvaatimusten mukaisesti, mikä takaa pitkän käyttöiän vaativissakin olosuhteissa. Vaikka SAE tai kansainväliset standardit eivät edellytäkään tätä, Parkerin letkuja taivutetaan samalla, kun niihin kohdistetaan satunnaisesti impulssipainejaksoja. Tämän tarkoituksena on osoittaa letkun ensiluokkainen suorituskyky ja pitkä käyttöikä. Parker on jo vuosikymmenien ajan valmistanut laadukkaita letkuja ja GlobalCore jatkaa omien tiukkojen laatuvaatimustemme mukaista letkutuotantoa.

Kestävä ratkaisu



Vuonna 2006 käyttöönotettu ISO 18752 -standarissa keskitytään letkun vaatimuksiin, jotka perustuvat yleensä korkeaan suorituskykyyn ja paineenkestoon. GlobalCore on suunniteltu, valmistettu ja testattu vastaamaan standardin vaatimuksia. Ratkaisu laajentaa letkuvalikoimaamme sovelluksiin, joissa letkun taipuisuus, ulkomitta ja paineenkesto ratkaisevat.

Valinnan helppous

The GlobalCore system is simple.

GlobalCore -tuoteperhe, vastaa kaikkein vaativimpienkien olosuhteiden käyttövaatimuksiin. Letkut on suunniteltu paineluokkien, ei letkun rakenteen mukaan. Ne on valmistettu ja testattu vastaamaan ISO 18752 standardia yleisimmissä paineluokissa. Valitset vain oikean paineluokan ja vastaavan liitinsarjan joko 43-sarjasta, jossa on yli 2500 vaihtoehtoa tai 77-sarjasta, joka on suunniteltu erityisesti korkean paineen sovelluksiin ja tarjoaa yli 500 eri vaihtoehtoa.