Tietoa GlobalCore -hydrauliikkaletkusovelluksista
Parhaan mahdollisen käyttökokemuksen varmistamiseksi tällä sivustolla käytetään evästeitä. Jatkamalla tämän sivun käyttämistä tai jäämällä sivustoon suostut siihen, että evästeitä käytetään tietosuojakäytäntömme mukaisesti. Lue lisää mm. evästeiden hallitsemisesta täältä.

Yksi ratkaisu kaikille paineille ja sovelluksille

Markkinoiden ensimmäinen korkealuokkainen letku-liitinyhdistelmä.

Miksi valita GlobalCore

GlobalCore is the future that OEMs and end users around the world have been asking for.Hydrauliikkaletkujen täytyy kestää kaikissa laiteissa huolimatta ympäristön olosuhteista. GlobalCore tarjoaa helpon ja kestävän ratkaisun, jota laitevalmistajat ja loppukäyttäjät ovat odottaneet. Ratkaisu on suunniteltu, testattu ja valmistettu ISO 18752 laatuvaatimusten mukaisesti. Käytössäsi on letkusarja joka paineluokalle, mikä vähentää suunnittelun ja varastoitavien tuotteiden määrää.

GlobalCore -ratkaisu on yksinkertainen. Laitevalmistajien ja huollon on helppo valita oikea letku painetason mukaisesti. Kaikkia tuotteita ja tuotetuki on saatavilla EMEA:n, Aasian alueilla sekä Pohjois-Amerikassa.

ISO vs SAE

Amerikkalaislähtöinen SAE -standardi on suunniteltu helpottamaan hydrauliikkaletkun valintaa toimilaitteisiin. SAE -standardit perustuvat letkun rakenteeseen, kokoon, lämpötilan kestoon, nesteen tyyppiin ja paineen kestoon. Globaali ISO 18752 standardi syrjäyttää vanhat SAE -standardit ja auttaa valitsemaan letkut paineen keston, ei rakenteen mukaan.



GlobalCore vs SAE and ISO Hoses

GlobalCore -video

Tiesithän, että Parker tarjoaa alansa johtavaa teknologiaa ja lisäarvoa hydrauliikkajärjestelmien korkeapainesovelluksiin. GlobalCore -tuoteperhe vähentää varastoinnin tarvetta; tarvitset vain kuusi letku- ja kaksi liitinsarjaa. Letkut soveltuvat kaikille yleisimmille laitevalmistuksessa käytössä oleville työpaineille. Katso videolta, miten GlobalCore tarjoaa ennennäkemätöntä suorituskykyä hydrauliikan korkepainesovelluksiin.

GlobalCore -myyntiverkosto

GlobalCore -letkuja valmistetaan pääsääntöisesti Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa, tuotetukea tarjoamme maailmanlaajuisesti huolimatta siitä, missä letkut on valmistettu. Maailmanlaajuinen jälleenmyyjäverkostomme - 13 000 toimipistettä ympäri maailmaa - tekee GlobalCoren valinnan helpoksi.

Ota yhteyttä

Parker tarjoaa laajan valikoiman letkuja, liittimiä ja tarvikkeita teollisuuteen paikalliselta jälleenmyyjältäsi. Kerro meille sovelluksestasi, pyydä teknistä apua tai lisätietoja GlobalCore -ratkaisusta, autamme mielellämme.