For at give dig den bedst mulige oplevelse anvender denne hjemmeside cookies. Ved fortsat at bruge hjemmesiden, eller ved at blive her, accepterer du vores brug af cookies i overensstemmelse med vores Fortrolighedspolitik. Lær mere, herunder hvordan du administrerer cookies her.

GlobalCore produkter

GlobalCore er designet og testet efter ISO 18752 specifikationen og forenkler dermed både konstruktion og service med denne nye omfattende produktfamilie på tværs af de mest anvendte klasser for konstant arbejdstryk.

GlobalCore slanger fremstilles i verdens store industriområder – Nordamerika, Europa og Asien – og understøtter det udstyr, de benyttes til uanset, hvor udstyret oprindeligt er fremstillet og, hvor det fremstilles i dag.

GlobalCore slanger

  • 387 hydraulikslange
    Parkers GlobalCore 387 hydraulikslange leverer værdi og ydeevne til højtrykssystemer og klarer et konstant arbejdstryk på 210 bar (21 MPa) i alle størrelser. Lær mere

      

    487 hydraulikslange
    Parkers GlobalCore 487 slange er meget fleksibel på tværs af alle størrelser og kan klare et konstant arbejdstryk på 280 bar (28 MPa) i alle størrelser. Lær mere

      

    722 hydraulikslange
    Parkers GlobalCore 722 spiralslange har en holdbar 4-trådet spiralkonstruktion og kan klare et konstant arbejdstryk på 280 bar (28 MPa) i størrelser fra -6 til -16. Lær mere

     

    787 Compact Spiral hydraulikslange
    Parkers GlobalCore 787 slanges lave vægt og høje fleksibilitet gør montering lettere og kan samtidigt klare et konstant arbejdstryk på 350 bar (35 MPa) i alle størrelser. Lær mere

     

    797 Compact Spiral hydraulikslange
    Parkers GlobalCore 797 slange til højt tryk og med lav vægt gør montering lettere og kan samtidig klare et konstant arbejdstryk på 420 bar (42 MPa) i alle størrelser. Lær mere



Cover muligheder


Vores standard cover er en slidstærk syntetisk gummi, som beskytter mod let slidtage såvel som andre skadelige forhold (UV, ozon).



Vores ToughCover er 80 gange mere modstandsdygtig overfor slidtage sammenlignet med vores standard cover, og er derfor mere slidstærk til applikationer i krævende omgivelser.


Vores SuperTough cover er 450 gange mere modstandsdygtig overfor slidtage i forhold til vores standard cover og tilbyder enestående beskyttelse mod barske omgivelser.