For at give dig den bedst mulige oplevelse anvender denne hjemmeside cookies. Ved fortsat at bruge hjemmesiden, eller ved at blive her, accepterer du vores brug af cookies i overensstemmelse med vores Fortrolighedspolitik. Lær mere, herunder hvordan du administrerer cookies her.

GlobalCore er designet til at dække de mest anvendte arbejdstryk i branchen, og hæver sig hermed over konkurrenterne ved at tilbyde kunder over hele verden en samlet serie af slanger til konstant arbejdstryk. GlobalCore slanger fremstilles i verdens store industriområder – Nordamerika, Europa og Asien – og understøtter det udstyr, de benyttes til uanset, hvor udstyret oprindeligt er fremstillet og, hvor det fremstilles i dag. GlobalCore er designet og testet efter ISO 18752 specifikationen, og forenkler dermed både konstruktion og service på tværs af de mest anvendte klasser for konstant arbejdstryk.

Parkers verdensomspændende service gør det lettere at specificere og anskaffe GlobalCore produkterne gennem vores enestående industrielle distributionsnetværk med over 13.000 lokationer på verdensplan.

Fordele ved GlobalCore

  • Høj ydeevne
    Da udfordringerne kan opstå når som helst og hvor som helst, skal din løsning kunne klare skrappe forhold i dit arbejdsmiljø. GlobalCore giver udstyr, der er designet, konstrueret og produceret til høj ydeevne, den længst mulige levetid.

    GlobalCore slangerne er testet til dobbelt antal impulser i forhold til ISO 18752 standarden, så høj ydeevne i krævende miljøer og anvendelse med høj impuls er sikret. Parker har længe været kendt som den mest anerkendte producent af hydrauliske slanger, og med vores GlobalCore system opfylder vi fortsat vores egne strenge kvalitetskrav.

    Den høje værdi ses i:
    • Temperaturområde op til 100°/125° C
    • Slidstærkt standard cover, Tough cover og Super Tough cover
    • Halveret mindste bøjningsradius i forhold til standard
    • Let at bøje og nem at montere
    • Avanceret kemisk sammensætning for ’innertube’

    Enkel
    GlobalCore systemet er enkelt. Med kun fem slanger vil både OEM- og MRO-kunder opleve fordelen ved nemt at kunne vælge den rette slange ud fra arbejdstrykket.

     

    Valg af fittings er endnu enklere. Vælg den kendte serie 48, som tilbydes med mere end 2.500 konfigurationer, eller serie 77, der er designet specifikt til anvendelse ved højt tryk og fås i mere end 500 konfigurationer.

     

    Et samlet system
    GlobalCore er et samlet system, der leverer slanger, der er designet og testet efter ISO 18752 specifikationen.

    ISO 18752 blev lanceret i 2006 og blev hurtigt adopteret af kunder i hele verden. I dag er Parker frontløber, når det drejer sig om levering af denne universelle standard for hydraulikslanger. ISO 18752 specifikationen er udviklet ud fra, hvordan slanger specificeres og anvendes af kunderne – på baggrund af trykklasser og ikke i henhold til slangernes konstruktion. Det er en mere enkel specifikation, der er baseret på nutidens behov. Selvom specifikationen dækker slanger fra 35 bar til 550 bar og størrelser fra -3 til -64, er vores fokus på de gængse anvendte størrelser og trykklasser, som vores kunder anvender.

    GlobalCore udvider serien af ISO 18752 slanger og tilbyder i dag de vigtigste størrelser og trykklasser 210 bar til 420 bar i størrelserne -4 til -32.

     

    Global
    En samlet serie af komplementære produkter med kvalifikationer, der aldrig tidligere er blevet tilbudt globalt.

    Takket være produktionssteder i de vigtigste globale industriområder understøtter GlobalCore dine behov for hydraulikslanger uanset, hvor udstyret oprindeligt er fremstillet og, hvor det fremstilles i dag.

  • imageTitleTag

    Se vores video

    5 slanger. 2 fittings. 1 løsning. Globalt
    Læs mere

Ønsker du hydraulik- slanger, der er så barske som de forhold, de anvendes i? Det får du med GlobalCore, der er verdens første
forenklet slange- og fittingsystem baseret på tryk.

 

GlobalCore er designet og testet efter ISO 18752 specifikationen, og dækker dine mest almindelige arbejdstryk, så du kan reducere lagerbeholdningen og øge fleksibiliteten.

GlobalCore hydraulikslanger er tilgængelige i: