Über GlobalCore

Entwickelt für die gängigsten Betriebsdrücke in der Hydraulikindustrie, hebt sich GlobalCore deutlich vom Wettbewerb ab und bietet unseren Kunden weltweit eine durchgängige Schlauchfamilie mit konstantem Betriebsdruck.
GlobalCore-Schlauch wird in den Hauptregionen der Welt hergestellt – Europa, Nordamerika und Asien – und leistet gute Dienste in den Anlagen und Maschinen, in denen er im Einsatz ist – unabhängig davon, wo diese ursprünglich gefertigt wurden oder sich heute befinden.
Gemäß den Anforderungen der ISO 18752 konstruiert, gefertigt und geprüft, reduziert der GlobalCore den Konstruktions- und Serviceaufwand, indem er die erste umfassende Produktfamilie für alle gängigen Betriebsdrücke bietet.
Parker’s weltweite Präsenz vereinfacht die Spezifikation des GlobalCore und seine Beschaffung über unser einzigartiges Vertriebsnetz mit weltweit 13.000 Standorten.
GlobalCore Nutzen
Hohe Leistung
Da immer und überall mit Herausforderungen zu rechnen ist, sollte Ihre Produktlösung den rauen Bedingungen des Arbeitsumfeldes standhalten können.
Die hohen Leistungsstandards aus der Entwicklung, Konstruktion und Produktion des GlobalCore sorgen für eine größtmögliche Lebensdauer.
Der GlobalCore wurde mit den zweifachen Anforderungen der ISO 18752 geprüft. Das garantiert seine hohe Leistung in rauer Umgebung und in Anwendungen mit hohem Impulsdruck.
Da Parker schon lange als führender Hydraulikschlauch-Hersteller bekannt ist, können Sie sicher sein, dass auch das GlobalCore-System unsere eigenen hohen Ansprüche an Spitzenleistung erfüllt.
Ein Mehrwert ergibt sich durch:
Temperaturbereiche von 100 °C / 125 °C
Standard-, ToughCover- und SuperTough- Schlauchdecken für Abriebfestigkeit
½ Mindestbiegeradius
Geringer Kraftaufwand beim Biegen
– erleichtert den Einbau
Bessere chemische Beständigkeit des Innenschlauchs
Einfach
Das GlobalCore-System ist einfach. Bei nur fünf Schläuchen wird es unseren Erstausrüster und MRO-Kunden leicht fallen, den richtigen Schlauch nach dem Betriebsdruck auszuwählen.
Durchgängig
GlobalCore ist ein einheitliches Schlauchsystem, das nach ISO 18752 konstruierte, gefertigte und geprüfte Schläuche bietet.
Das System wurde 2006 eingeführt und weltweit schnell von Kunden angenommen. Damit steht Parker an erster Stelle mit diesem Universalstandard für Hydraulikschläuche.
Die Bedingungen der ISO 18752 wurden aufgrund von Kundenspezifikationen und –anwendungen entwickelt und zwar nach dem Druckbereich und nicht nach der Schlauchkonstruktion. Im Hinblick auf den heutigen Bedarf ist dies die passendere Spezifikation. Obwohl die Spezifikation ein Schlauchspektrum von 34 MPa (500 psi) bis 550 MPa (8000 psi) und Größen von Size -3 bis -64 abdeckt, konzentrieren wir uns auf den entscheidenden Bereich, der für die Anwendungen unserer Kunden maßgeblich ist.
Mit dem GloablCore erweitern wir unser Spektrum an ISO 18752-Schlauch und liefern Optionen für die relevanten Größen und Druckstufen: 21,0 Mpa (3000 psi) bis 42,0 Mpa (6000 psi) in Size -4 bis -32.
Global
Eine derart durchgängige Einzelfamilie sich ergänzender Produkte wurde in dieser Qualität noch nie weltweit angeboten.
Die weltweite Verfügbarkeit des GlobalCore Systems beginnt damit, dass es auf allen Kontinenten nach der selben Spezifikation und mit denselben Leistungsdaten hergestellt wird. Bestücken Sie Ihre Anlagen oder Maschinen mit Global Core, denn Sie werden immer und überall Ihren Ersatzbedarf mit denselben Schläuchen decken können – unabhängig davon wo Ihre Maschine produziert wurde oder wo sie heute eingesetzt wird.
Als äußerst robuster Hydraulikschlauch konzipiert, der den harten Bedingungen rauer Arbeitsumgebungen dauerhaft standhält, ist GlobalCore der Schlauch der Zukunft, den Ausrüster und Anwender auf der ganzen Welt gesucht haben.
Die GlobalCore Familie ist lieferbar in: