Parker FinnMETKO 2018-messuilla
Parhaan mahdollisen käyttökokemuksen varmistamiseksi tällä sivustolla käytetään evästeitä. Jatkamalla tämän sivun käyttämistä tai jäämällä sivustoon suostut siihen, että evästeitä käytetään tietosuojakäytäntömme mukaisesti. Lue lisää mm. evästeiden hallitsemisesta täältä.

Päivitä koneesi tulevaisuuden haasteisiin

Parkerin älykkäät liikkuvan kaluston järjestelmäratkaisut ja uutuustuotteet olivat esillä FinnMETKO 2018 -messuilla 30.8.-1.9.2018 Jämsässä.

Tutustu tuotteisiimme ja palveluihimme

JO YLI SATA VUOTTA TEKNOLOGIAJOHTAJUUTTA

Pyrimme parantamaan turvallisuuttasi, tuottavuuttasi ja työskentelysi ergonomiaa ratkaisuilla, jotka ovat energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä. Ennakoivat kunnonvalvontajärjestelmämme ja varaosatarjontamme pitävät huolen siitä, että koneesi käyttökatkokset eivät aiheuta yllättäviä lisäkustannuksia. Voit tutustua messutarjontaamme alla olevista linkeistä. Nähdään taas kahden vuoden päästä Metkossa!

Poimintoja esittelemistämme tuotteista

GLF iProtect rarjoaa korkealuokkaista suodatustekniikkaa hydrauliikkajärjestelmiin. Patentoidun suodatinelementin uusi kompakti ja kevyt muotoilu nopeuttaa suodattimen asennusta jopa 50%:lla ja säästää näin kustannuksissa.
GLF series
Ohjauselektroniikka "OBE" on nyt integroitu viimeisimpään uutuusventtiiliimme EcoFormance K220LS - esittelemme tämän polttoaineenkulutusta pienentävän ja liikkeen hallintaa parantavan ratkaisun osastollamme. Alla olevasta linkistä saat lisätietoja.
EcoFormance
GVM -tuoteperhe tarjoaa optimaalisen koko-, paino- ja tehosuhteen sähköhydraulisten pumppukäyttöjen matala-ja korkeajännittesovelluksissa.
GVM motor
GVM motor

Onko sinulla haasteita sopivan hydrauliikkaletkun ja -liittimen tai O-renkaan valinnassa? Haluaisitko tietää enemmän laatuvaatimusten standardeista, jotka vaikuttavat komponenttiesi valintaan? Kiinnostaako sinua tietää, miten älykäs käyttöliittymä lisäisi koneesi tehokkuutta? Lue blogeistamme, miten me voimme auttaa ratkaisemaan haasteesi.