Ermeto Original
Este sitio utiliza cookies para ofrecerle la mejor experiencia posible. Si continúa navegando o si permanece en el sitio, acepta el uso que hagamos de tales cookies de acuerdo con nuestra Política de privacidad. Obtenga más información, incluso cómo gestionar las cookies   aquí.

Amplia Compatibilidad

Las conexiones EO son adecuados para aplicaciones en temperaturas bajo cero así como elevadas. EO puede fabricarse en latón y acero inoxidable o al carbón para poder ser compatible con múltiples fluidos, temperaturas y condiciones atmosféricas.

Lee Acerca de sus Aplicaciones

¿Qué es Ermeto (EO)?

Un sistema de conexiones de primera, utilizado a nivel mundial en millones de aplicaciones que se caracteriza por elevadas presiones, tratamiento superficial libre de Cromo (VI) con una resistencia a la corrosión considerablemente mayor, y unos pares de apriete significativamente más bajos. Los conectores EO cumplen los requisitos de los sistemas hidráulicos modernos, especialmente en las aplicaciones donde dichos sistemas están expuestos a cargas extremadamente altas. El anillo de corte PSR, accesorio fundamental de esta tecnología, está diseñado para tubo métrico y se basa en las normas alemanas DIN 3861 y DIN 2353, representadas en la actualidad por la norma internacional ISO 8434-1. PSR está disponible en las series “L” y “S” sin embargo los conectores EO están disponibles para las series “LL”, “L” y “S”.

¿POR QUÉ ELEGIR CONEXIONES ERMETO (EO)?

La conexión tipo mordida fue diseñada por Ermeto en Alemania en la decada de 1930. La tecnología rápidamente se hizo popular debido al simple montaje que básicamente solo requiere dos llaves. Hoy en día, Ermeto (EO) es la conexión métrica para tubing hidráulico más utilizada en el mundo.

Los conectores EO son una excelente opción para conexiones libres de fugas en diversas condiciones de servicio que van desde el sellado de gases de alto vacío y de moléculas pequeñas hasta fluidos hidráulicos de alta presión. El diseño compacto de las conexiones EO las hace ideales para aplicaciones en espacios limitados o reducidos. Los accesorios EO son adecuados para aplicaciones en temperaturas bajo cero así como elevadas. La clasificación de la temperatura de servicio exacta está determinada por la elección del material de ajuste, y como los componentes EO pueden fabricarse a partir de una amplia gama de metales, su compatibilidad con diversos fluidos, temperaturas y condiciones atmosféricas es prácticamente ilimitada.

Abrazaderas

Las abrazaderas para tubo EO son de gran calidad y tienen una alta resistencia al desgaste así como al frío. La elección entre las distintas series y materiales viene determinada por los esfuerzos mecánicos específicos y por las condiciones de temperatura.

Tubing Métrico

La gama de Tubing Parker ofrece todas las posibilidades de uso en aplicaciones hidráulicas ya se en sistemas móviles o estacionarios. Hay disponibles diferentes medidas, materiales y superficies.

Ventajas de Ermeto (EO)

Alta resistencia a la corrosión

El tratamiento superficial libre de Cr(VI) causa una resistencia a la corrosión de más de 500 horas a óxido blanco.

Alta presión

EO se puede usar en aplicaciones de hasta 800 bar (11600 psi). EO supera con creces los requisitos de DIN/ ISO y garantiza un factor de diseño 4x.

EO-LUB

Debido al tratamiento especial de las tuercas de mayor tamaño mediante el procedimiento EO-LUB (25S/28L y superior), los pares de apriete de las conexiones EO se han reducido en un 25%. Esto facilita el montaje y evita un apriete insuficiente, la razón más común de fallo en las conexiones para tubo.

Montaje seguro

El diseño del anillo de corte PSR evita el sobre torque gracias al aumento progresivo en el par de apriete. Esto tiene como resultado ensambles más seguros.

Efecto Resorte

Gracias al efecto resorte, no es necesario el reapriete del conector. Una vez finalizado el montaje (debido a la geometría, el material y el tratamiento térmico) se obtiene una tensión elástica inicial que compensa los efectos de desplazamiento en la rosca y en el punto de mordida del tubo.

Libre de Cromo (VI)

Gracias al tratamiento superficial libre de Cromo (VI), Parker cumple los requisitos de la industria de automoción que prohibe el uso de Cr(VI) desde el 2007. La eliminación del Cr(VI) refleja el compromiso continuo de Parker con un proceso de producción seguro y respetuoso con el medio ambiente

Disponibilidad mundial

EO-PSR está disponible en todo el mundo y cumple las normas vigentes para los conectores con anillo de corte de 24°. El EO-PSR se puede usar con todos los tipos, series y dimensiones de la amplia gama de conectores EO-PSR.

Localiza tu Distribuidor Más Cercano

¿Necesita una conexión o adaptador de tubo hidráulico, o equipo y herramientas de fabricación de tubos? La red de distribución mundial de Parker lo hace conveniente para obtener las piezas que necesita, ya sea por teléfono o en una de nuestras tiendas Parker. Localice el distribuidor más cercano a usted.

Biblioteca CAD

Busque en la biblioteca de Parker para ver todos los dibujos CAD y diseños disponibles para descargar.

¿Estás buscando conexiones o tubing Imperial?

Si tu sistema de conexiones y tubing es imperial, es decir en pulgadas, Parker también tiene una solución para tí.